Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filettatura JIC Protezione della filettatura Cappucci terminali

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci con linguetta a strappo sono una soluzione standard e pronta all'uso che vi consentirà di soddisfare le richieste dei vostri clienti senza i troppo comuni ritardi.

I cappucci con linguetta a strappo sono cappucci a montaggio e rilascio rapido. Come soluzione rapida, possono essere facilmente montati e rimossi in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui tubi e condotte idrauliche critici, come quelli che trasportano oli e altri fluidi all'interno di veicoli e macchinari. Questo li rende una scelta ideale per l'industria automobilistica specializzata e per altri settori manifatturieri.

I cappucci con linguetta a strappo aiutano anche a proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto e lo stoccaggio. Proteggono le parti da danni, sporco, umidità e altre forme di contaminanti. Questi cappucci sono altamente versatili e ideali per una serie di applicazioni e filettature diverse, tra cui BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Realizzati in polietilene a bassa densità (LDPE), i cappucci sono dotati di una semplice linguetta a strappo per un rilascio rapido e una rimozione veloce. La facilità di estrazione del cappuccio con linguetta a strappo dalla tubazione idraulica rende più rapido il processo di rimozione. Tirando semplicemente la linguetta, il tappo si apre e può essere rimosso.

Il materiale LDPE è resistente e flessibile. Offre molti dei vantaggi dei cappucci in PVC, come l'integrità e la pulizia.

  • Colori: blu, naturale e giallo
  • Conforme RoHS

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci di protezione filettati - Filettature UNF/JIC

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni. La gamma è adatta per filettature UNF/JIC. Disponibili diverse misure e in colore giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di cappucci per filettatura metrica.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi a scatto

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi per montaggio rapido a giro singolo aderiscono alla parete una volta inseriti a scatto in posizione. Il tappo è realizzato con una linguetta centrale per consentire una buona presa e facilitarne l'applicazione e la rimozione. La gamma è adatta a filettature metriche, UNF e BSP.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)