Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

A pressione Sigillatura Cappucci terminali

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Cappucci per gas GPL

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Cappucci neri per GPL in polietilene a bassa densità, sviluppati in collaborazione con l'industria del GPL. Aiutano a prevenire pericolose perdite di gas e sono conformi al Code of Practice 15: Part 2 della LP Gas Association.

Il design dei componenti incorpora una cinghia per evitare perdite e per facilitare la sostituzione.

Pressione di prova:

  • Propano/miscele (tipo 1 e 2) 26 bar
  • Butano (tipo 3) 26 bar

Testati in modo indipendente per resistere a queste pressioni e garantire una tenuta stagna, anche a temperature estreme e in condizioni avverse.

  • I risultati dei test e il certificato sono disponibili su richiesta.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)