Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo Cappucci terminali 250C

 (4 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci e tappi diritti per mascheratura

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci e i tappi diritti per mascheratura si adattano a codoli, perni o estremità di tubi per offrire un'eccellente soluzione di mascheratura. Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non. La gamma è disponibile in vari colori per una facile identificazione della misura. I colori disponibili sono: nero, naturale, blu, verde, rosa, arancione, giallo, viola e grigio. Offriamo anche un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci per mascheratura a rimozione facile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura, anodizzazione e sabbiatura.

Il cappuccio è dotato di una guarnizione interna che garantisce una tenuta sicura e il design flangiato consente di rimuovere facilmente la bombola dall'applicazione. I tappi possono essere riutilizzati più volte.

Per garantire un adattamento adeguato alle caratteristiche del progetto, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10% rispetto al diametro esterno del pezzo da mascherare.

La nostra gamma è disponibile in due materiali: silicone ed EPDM. Il silicone è un materiale di mascheratura di qualità superiore, resistente alle alte temperature e agli agenti chimici. Grazie al design scanalato, sono adatti a una vasta gamma di dimensioni. L'EPDM è un materiale più economico con una minore resistenza al calore.

  • Materiali: Gomma siliconica 600F (316C) e EPDM 425F (218)
  • Colori: Naturale e nero
  • Durezza: Durometro (Shore A) 55 + 5

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappuccio a rondella per mascheratura

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci a rondella per mascheratura possono essere applicati come cappucci protettivi nei puntali filettati e non filettati. La rondella protegge il bordo garantendo che anche il foro sia protetto da contaminanti e danni. La nostra gamma comprende vari colori per identificare facilmente le misure: naturale, grigio, nero, verde, rosso, rosa, viola e giallo. Offriamo un'ampia gamma di misure per adattarsi a numerose applicazioni.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Coni per mascheratura

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi coni per mascheratura sono versatili grazie alla doppia possibilità di utilizzo che liu rende perfetti per una moltitudine di applicazioni. Possono essere infatti utilizzati come cappuccio per mascherare i perni esposti o come tappo per mascherare i fori. La gamma è disponibile in vari colori per una rapida identificazione della misura. I colori disponibili sono: naturale, nero, rosso, giallo, verde, blu, marrone e viola. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)