Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Idraulico Cappucci e tappi per applicazioni idrauliche

 (41 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci a rimozione rapida

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Tappo a sgancio rapido utilizzato nelle applicazioni idrauliche. Il raccordo femmina è adatto a proteggere gli attacchi rapidi ISO 7241-1 Serie A e B.

Il cappuccio è progettato per rimanere attaccato al tubo. Offre una protezione superiore dall'ingresso di sporco e umidità e una resistenza alla corrosione.

  • Materiale: elastomero termoplastico (TPE)
  • Colori: blu, verde, rosso e giallo
  • Intervallo di temperatura: da -40F a 275F (da -40C a 135C)

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci con linguetta a strappo sono una soluzione standard e pronta all'uso che vi consentirà di soddisfare le richieste dei vostri clienti senza i troppo comuni ritardi.

I cappucci con linguetta a strappo sono cappucci a montaggio e rilascio rapido. Come soluzione rapida, possono essere facilmente montati e rimossi in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui tubi e condotte idrauliche critici, come quelli che trasportano oli e altri fluidi all'interno di veicoli e macchinari. Questo li rende una scelta ideale per l'industria automobilistica specializzata e per altri settori manifatturieri.

I cappucci con linguetta a strappo aiutano anche a proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto e lo stoccaggio. Proteggono le parti da danni, sporco, umidità e altre forme di contaminanti. Questi cappucci sono altamente versatili e ideali per una serie di applicazioni e filettature diverse, tra cui BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Realizzati in polietilene a bassa densità (LDPE), i cappucci sono dotati di una semplice linguetta a strappo per un rilascio rapido e una rimozione veloce. La facilità di estrazione del cappuccio con linguetta a strappo dalla tubazione idraulica rende più rapido il processo di rimozione. Tirando semplicemente la linguetta, il tappo si apre e può essere rimosso.

Il materiale LDPE è resistente e flessibile. Offre molti dei vantaggi dei cappucci in PVC, come l'integrità e la pulizia.

  • Colori: blu, naturale e giallo
  • Conforme RoHS

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci con linguetta di tiro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I nostri cappucci in vinile con linguetta di tiro sono dotati di una grande linguetta di tiro che consente una facile rimozione dal componente. Il materiale in PVC o EVA utilizzato per queste gamme fornisce una buona resistenza alla trazione e una maggiore flessibilità. La nostra gamma è disponibile nei colori nero, rosso e giallo e in numerose misure adattabili alla vostra applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci con rondella per tubi flessibili

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Disponibili in LDPE o TPR, i cappucci a rondella per tubi vengono applicati sulle estremità di tubi flessibili o rigidi per impedirne lo scorrimento sopra i raccordi. La nostra gamma è disponibile nei colori giallo e nero e in numerose misure adattabili alla vostra applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci di protezione filettati - Filettatura metrica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni Sono adatti a filettature metriche. Disponibili in un'ampia gamma di misure e in giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci di protezione filettati - Filettature BSP/Gas

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni Adatti per filettature BSP/Gas. Disponibili in un'ampia gamma di misure e in giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci di protezione filettati - Filettature UNF/JIC

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni. La gamma è adatta per filettature UNF/JIC. Disponibili diverse misure e in colore giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di cappucci per filettatura metrica.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci di tenuta con anello interno

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La nostra gamma di cappucci di tenuta con anello interno è progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.

Il design di questi cappucci è caratterizzato da una maggiore lunghezza complessiva per una maggiore protezione dall'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti. Sono inoltre dotati di un anello di tenuta stampato nella parte inferiore che scatta facilmente sotto il connettore per mantenerlo saldamente in posizione durante il trasporto e la lavorazione.

La nostra gamma offre una varietà di dimensioni per soddisfare le vostre esigenze applicative. Sono adatti per filettature UNF e JIC.

  • Materiale: polietilene (PE)
  • Colore: blu

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci e tappi conici - Flangia larga

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

L'ampia flangia di questi tappi e cappucci conici in LDPE fornisce maggiore protezione e agevola la rimozione. Progettati per essere utilizzati sia come cappucci che come tappi, forniscono un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. La nostra gamma è disponibile in blu e rosso.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci e tappi conici - Standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci/tappi conici standard sono progettati per chiudere diametri esterni o tappare diametri interni di diversa misura. Il materiale resistente protegge da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci esagonali

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La nostra gamma di cappucci esagonali ha un design rigido che consente un facile montaggio e rimozione. Disponibili per tutti i raccordi idraulici di dimensioni standard.

I cappucci hanno una forma esagonale, che li rende ideali per la protezione di connessioni e assemblaggi esagonali. Tuttavia, la versatilità dei cappucci li rende adatti anche alla protezione di componenti rotondi. Questo li rende una scelta flessibile ed economica per una vasta gamma di progetti.

  • Materiale: polietilene a bassa densità (LDPE)
  • Colore: naturale

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci flangiati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci flangiati sono progettati per proteggere la filettatura dei perni. Sono utilizzati nei settori automobilistico e ingegneristico e forniscono protezione generica. Le flange sui profili hanno diverse dimensioni consentendo alla chiave a bussola di funzionare senza rimuovere la protezione. Sono disponibili in vari materiali come LDPE, TPR, PVC e silicone. La nostra gamma è disponibile nei colori naturale, rosso e nero e in numerose misure adattabili alla vostra applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci per bulloni Banjo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Un cappuccio di protezione e una rondella di tenuta in una sola unità. Questi cappucci di protezione per bulloni Banjo sono una buona soluzione da utilizzare durante l'assemblaggio, lo stoccaggio e la spedizione.

Un tappo altamente versatile che protegge la vostra applicazione da danni e dall'ingresso di sporcizia. Il prodotto è disponibile anche con anelli di fissaggio. I cappucci sono facili da maneggiare, anche quando si indossano i guanti, e sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni per soddisfare i requisiti del vostre progetto.

  • Materiale: polietilene a bassa densità (LDPE)
  • Colore: nero

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci per raccordi Banjo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Una gamma di cappucci protettivi progettati per le connessioni con i raccordi Banjo. Forniscono una copertura esterna dell'assieme durante lo stoccaggio e il trasporto per proteggere il raccordo dall'ingresso di sporcizia. La nostra gamma è disponibile in due materiali: cloruro di polivinile (PVC) flessibile e polietilene ad alta densità.

Le opzioni in PVC flessibile si adattano in modo preciso e aderente per assicurare una protezione ottimale. Il materiale flessibile consente un'applicazione e una rimozione rapide, agevolate da una comoda linguetta.

Il materiale più duro dei prodotti in HDPE rende l'applicazione rapida, facendo scattare facilmente il cappuccio in posizione per garantire una presa salda. Adatti a temperature che vanno da un minimo di -30 a un massimo di +80 gradi Celsius.

  • Materiali: HDPE e PVC flessibile
  • Colori: rosso e giallo
  • Si adattano ai raccordi Banjo idraulici a DIN 7642 B/E

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci sigillanti filettati - Filettatura metriche

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci sigillanti per filettatura metrica in polietilene giallo sono dotati di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare la contaminazione da deposito e l'ingresso di particelle. Sono ideali per proteggere le filettature metriche. Sebbene sia consigliato il serraggio a mano, i cappucci possono essere applicati o rimossi con una chiave inglese o con una chiave a brugola a coppia bassa. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci sigillanti filettati - Filettature BSP/Gas

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci sigillanti filettati in HDPE sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Si consiglia il serraggio manuale, tuttavia la testa esagonale consente di applicare o rimuovere il cappuccio con una chiave inglese o con una chiave a brugola con coppia bassa. Il cappuccio è dotato di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare le perdite di fluidi. Adatti a filettature BSP/Gas. La nostra gamma è fornita in colore giallo, con numerose misure disponibili.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci sigillanti filettatti - Filettatura UNF

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci in polietilene sigillanti per filettatura UNF proteggono e limitano le perdite di fluidi. Sono resistenti a solventi e riducono la potenzialità di taglio. Un disco sigillante in neoprene limita le perdite di fluidi e la testa esagonale può essere serrata utilizzando un cacciavite o una chiave a brugola a bassa coppia, tuttavia è consigliato il serraggio manuale. La nostra gamma è disponibile in rosso o giallo. Potrebbero interessarvi anche i cappucci sigillanti (filettatura metrica) e la nostra selezione di tappi sigillanti filettati.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali - Standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci terminali standard per le estremità dei tubi non sono filettati e sono disponibili in diverse misure. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta è ideale per uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. Sono tutti disponibili in un'ampia gamma di dimensioni.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali con lamelle

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci terminali con lamelle interne non sono filettati e sono disponibili in rosso o giallo. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali non filettati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I nostri cappucci terminali blu non filettati sono disponibili in una vasta gamma di misure e sono realizzati in polietilene a bassa densità. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali per tubi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci terminali per tubi sono ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. I cappucci terminali per tubi sono adatti per lo stesso utilizzo dei cappucci terminali termoretraibili, ma non si ritraggono se riscaldati durante il processo di applicazione. Resistono a UV e intemperie; questo li rende ideali per le applicazioni esterne.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali rotondi in vinile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci terminali rotondi a pressione in vinile sono realizzati in PVC flessibile e possono allungarsi per adattarsi a dimensioni maggiori e offrire una perfetta aderenza senza strapparsi, frammentarsi o frantumarsi. La finitura lucida e attraente rende questo cappuccio ideale per essere utilizzato come tappo decorativo. La gamma è disponibile in nero o rosso.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci terminali rotondi standard sono un'opzione versatile per proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto, la verniciatura o su un prodotto finito. Questi cappucci in LDPE possono essere utilizzati su tubi, condutture o barre. Sono disponibili nei colori rosso o naturale in tre forme diverse, da corta a lunga. I cappucci più lunghi sono ideali per applicazioni di maggiori dimensioni. Si applicano facilmente a pressione e possono essere riutilizzati una volta rimossi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci/Tappi conici - Per impieghi gravosi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci/tappi conici per impieghi gravosi in LDPE hanno una parete resistente e anelli di tenuta per garantire massima protezione. Il profilo conico consente a questo versatile elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni o come cappuccio per diametri esterni di diversa misura. La nostra gamma è disponibile in rosso o bianco.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi a scatto

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi per montaggio rapido a giro singolo aderiscono alla parete una volta inseriti a scatto in posizione. Il tappo è realizzato con una linguetta centrale per consentire una buona presa e facilitarne l'applicazione e la rimozione. La gamma è adatta a filettature metriche, UNF e BSP.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)
  • di 2