Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

LDPE A pressione Cappucci di protezione per bulloni e dadi

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci di protezione per bulloni

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Protezione dei bulloni I cappucci proteggono gli elementi di fissaggio dei giunti da manomissioni e agenti atmosferici. Ideali per bulloni, viti, dadi e rondelle, creano anche un aspetto più rifinito per la vostra applicazione.

Questa gamma è fornita in un'ampia scelta di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.

  • Materiali: polietilene a bassa densità (LDPE)
  • Colori: nero, grigio e bianco

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci per bulloni e perni

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci per bulloni e perni forniscono protezione nelle applicazioni con impalcature. Per il loro design possono essere inseriti sui perni di fissaggio esposti presenti sull'impalcatura.

La protezione offerta da questi cappucci contribuisce a impedire che gli agenti atmosferici e gli operai che lavorano nelle vicinanze danneggino i perni, ma anche a scongiurare il pericolo di infortuni. Il materiale resistente usato per la loro fabbricazione garantisce la perfetta aderenza e la durata, a prescindere dalle situazioni d'impiego.

Realizzati nelle misure standard del settore per un facile montaggio e la massima usabilità. Si evita così la necessità di misurazione dei perni delle impalcature. Disponibili con un diametro interno di 13 mm con un design progressivamente scanalato che contribuisce a tenere il cappuccio ben saldo una volta montato.

  • Materiale: polietilene a bassa densità
  • Colore: giallo

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)