Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 43,5977 € |
5 - 9 | 41,4158 € |
10 - 19 | 39,2338 € |
20 + | 34,8699 € |
Colore | Argento |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Alluminio pressofuso |
Tipo maniglia | Maniglia girevole |
Stile volantino | Con impugnatura |
Tipo di foro | Foro |
Materiale ruota | Alluminio |
Tipo di ruota | A due razze |
Diametro foro | 14.0 mm |
Diametro foro | 0.551 in |
Diametro maniglia | 24.0 mm |
Diametro maniglia | 0.945 in |
Altezza maniglia | 76.5 mm |
Altezza maniglia | 3.012 in |
Diametro volantino | 140.0 mm |
Diametro volantino | 5.512 in |
Altezza sotto ruota | 19.0 mm |
Altezza sotto ruota | 0.748 in |
Diametro mozzo | 36.0 mm |
Diametro mozzo | 1.417 in |
Altezza totale | 36.5 mm |
Altezza totale | 1.437 in |
Numero di raggi | 2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare