Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 66,3659 € |
5 - 9 | 63,0198 € |
10 - 19 | 59,728 € |
20 + | 53,0765 € |
Colore | Argento |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Alluminio pressofuso |
Tipo maniglia | Maniglia girevole |
Stile volantino | Con impugnatura |
Tipo di foro | Foro |
Materiale ruota | Alluminio |
Tipo di ruota | Pieno |
Diametro foro | 20.0 mm |
Diametro foro | 0.787 in |
Diametro maniglia | 25.0 mm |
Diametro maniglia | 0.984 in |
Altezza maniglia | 85.0 mm |
Altezza maniglia | 3.346 in |
Diametro volantino | 200.0 mm |
Diametro volantino | 7.874 in |
Altezza sotto ruota | 24.0 mm |
Altezza sotto ruota | 0.945 in |
Diametro mozzo | 42.0 mm |
Diametro mozzo | 1.654 in |
Altezza totale | 45.0 mm |
Altezza totale | 1.772 in |
Numero di raggi | 0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare