1340326
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 14,1293 € |
5 - 9 | 11,3116 € |
10 - 49 | 10,3226 € |
50 + | 9,6047 € |
Dimensioni filettatura | 8 |
---|---|
Lunghezza filetto | 32.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.26 in |
Materiale del perno | Acciaio galvanizzato |
Diametro manopola | 137.0 mm |
Diametro manopola | 5.394 in |
Numero di lobi | 3 |
Tipo di montaggio | Femmina |
Colore | Nero |
Colore cappuccio | Grigio |
Codice doganale | 3926300090 |
Materiale manopola | PA |
Stile raccordo | Filettato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare