Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,2901 € |
500 - 999 | 0,2418 € |
1000 + | 0,1713 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M6 |
---|---|
Lunghezza filetto | 25.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.984 in |
Passo/Denti per pollice | 1.0 mm |
Altezza testa | 4.2 mm |
Altezza testa | 0.165 in |
Tipo testa | Testa esagonale con flangia |
Tipo vite | Bullone |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Distanza tra le estremità | 10.0 mm |
Distanza tra le estremità | 0.394 in |
Diametro interno ingranaggio | 1.0 mm |
Diametro interno ingranaggio | 0.039 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare