426000500002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 499 | 0,1975 € |
500 - 999 | 0,1851 € |
1000 + | 0,1423 € |
Diametro testa | 16.0 mm |
---|---|
Diametro testa | 0.63 in |
Altezza testa | 3.4 mm |
Altezza testa | 0.134 in |
Lunghezza filetto | 25.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.984 in |
Dimensioni filettatura | M4 |
Tipo testa | Testa zigrinata |
Tipo vite | Vite manuale |
Tipo impronta | Chiave piatta |
Codice doganale | 3926909790 |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Lunghezza totale | 28.4 mm |
Lunghezza totale | 1.118 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare