Menu Ricerca

Vite di spallamento Testa rotonda non svasata M5 6.0 7.0 Acciaio inossidabile 303

Questa vite a spallamento con testa rotonda non svasata è costituita da un albero cilindrico con una testa cilindrica su un'estremità e una spalla sull'altra. È adatta per applicazioni a basso profilo ed è robusta e resistente alla corrosione, ma non per ambienti difficili. È facile da installare con un cacciavite a taglio. In acciaio inossidabile A2.
Codice articolo:

20223250

66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,38 €
100 - 249 3,04 €
250 - 749 2,70 €
750 + 2,37 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,38 €

1 x 3,38 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
l1 6.0
d2 tol. H9 7.0
D3 11.0
l2 7.0
H1 2.7
w1 1.2
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci