Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 3,34 € |
100 - 249 | 3,01 € |
250 - 749 | 2,67 € |
750 + | 2,34 € |
d1 | M4 |
---|---|
d2 | 8.0 |
h1 | 0.9 |
H2 max | 2.5 |
l1 | 20.0 |
r1 | 0.5 |
Torque to max.Nm | 1.50 |
Tipo impronta | Chiave Torx |
Materiale | Acciaio inossidabile brunito 316 |
Dimensione Torx | TX 8 |
Finitura | Blackened |
Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare