Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 3,37 € |
100 - 249 | 3,03 € |
250 - 749 | 2,70 € |
750 + | 2,36 € |
d1 | M5 |
---|---|
d2 | 9.0 |
h1 | 1.0 |
H2 max | 3.0 |
l1 | 10.0 |
r1 | 0.6 |
Torque to max.Nm | 3.00 |
Tipo impronta | Chiave Torx |
Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
Dimensione Torx | TX 10 |
Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare