Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 3,94 € |
100 - 249 | 3,55 € |
250 - 749 | 3,15 € |
750 + | 2,76 € |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 10.0 |
h1 | 1.2 |
H2 max | 4.0 |
h3 max | 2.2 |
l1 | 12.0 |
r1 | 0.25 |
Torque to max.Nm | 5.00 |
Tipo impronta | Chiave a bussola esagonale |
Materiale | Acciaio inossidabile brunito 316 |
Finitura | Blackened |
Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare