Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 3,59 € |
100 - 249 | 3,23 € |
250 - 749 | 2,87 € |
750 + | 2,51 € |
d1 | M10 |
---|---|
d2 | 16.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 6.0 |
h3 max | 3.5 |
l1 | 10.0 |
r1 | 0.40 |
Torque to max.Nm | 17.5 |
Tipo impronta | Chiave a bussola esagonale |
Materiale | Acciaio inossidabile brunito 303 |
Finitura | Blackened |
Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare