20203375
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 3,03 € |
100 - 249 | 2,73 € |
250 - 749 | 2,42 € |
750 + | 2,12 € |
d1 | M5 |
---|---|
d2 | 9.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 3.0 |
h3 max | 2.0 |
l1 | 18.0 |
r1 | 0.20 |
Torque to max.Nm | 2.20 |
Tipo impronta | Chiave a bussola esagonale |
Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare