Gli ugelli per tubi di raffreddamento con diffusore piatto consentono una maggiore diffusione del liquido refrigerante. La gamma è compatibile con sistemi con tubi di raffreddamento di 1/4" e 1/2". L'ugello piatto si aggancia sulla parte articolata dell'adattatore per tubi di raffreddamento. Il materiale in acetale fornisce una finitura rigida per resistere alla pressione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno tubo flessibile compatibile | Larghezza feritoia | Altezza totale | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,104 € - 3,6755 € | In produzione |
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
1,4646 € - 4,8776 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare