Menu Ricerca

Tubo per mascheratura 23.8 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale

Il tubo per alte temperature è una soluzione eccellente per la mascheratura di codoli e perni lunghi nei casi in cui i cappucci sono troppo corti. Forniti in rotoli.
Codice articolo:

461455

75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 28,64 €
10 - 99 13,6381 €
100 - 199 12,9472 €
200 + 12,2563 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

28,64 €

1 x 28,64 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Gomma siliconica
Diametro interno 23.8 mm
Codice doganale 3926909790
Lunghezza rotolo 1.0 m
Quantità rotolo 10

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci