Menu Ricerca

Tappo di sfilato filettato BSP G 1/2 8.5 mm Alluminio Nero

This G 1/2 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Codice articolo:

1505245

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 11,5044 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

115,04 €

10 x 11,5044 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura G 1/2
Tipo filetto BSP
Diametro esterno 26.0 mm
Lunghezza filetto 8.5 mm
Profondità 8.5 mm
Colore Nero
Codice doganale 8309909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci