Menu Ricerca

Tappo filettato con sfiato M14 Alluminio Nero

This M 14 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Codice articolo:

1505235

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 11,3997 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

114,00 €

10 x 11,3997 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M14
Tipo filetto Metrico
Diametro esterno 19.0 mm
Lunghezza filetto 8.0 mm
Profondità 8.0 mm
Colore Nero
Codice doganale 8309909090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci