10095
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
400 - 3999 | 0,2051 € |
4000 + | 0,112 € |
Colore | Rosso |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
Direzione di trazione | Laterale |
Filettatura standard compatibile (tutti) | UNF, UNC, BSP, Metrica |
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | 3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20 |
Lunghezza sotto la testa | 8.0 mm |
Lunghezza sotto la testa | 0.315 in |
Lunghezza totale | 47.0 mm |
Lunghezza totale | 1.85 in |
Lunghezza linguetta | 17.0 mm |
Lunghezza linguetta | 0.669 in |
Codice doganale | 3923509000 |
Filettatura standard compatibile | UNF |
Filettatura standard compatibile | UNC |
Filettatura standard compatibile | BSP |
Filettatura standard compatibile | Metrica |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare