10094
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,1607 € |
5000 + | 0,0898 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Rosso |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
Direzione di trazione | Laterale |
Filettatura standard compatibile (tutti) | UNF, UNC, BSP, Metrica |
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | 1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16 |
Lunghezza sotto la testa | 7.0 mm |
Lunghezza sotto la testa | 0.276 in |
Lunghezza totale | 40.0 mm |
Lunghezza totale | 1.575 in |
Lunghezza linguetta | 17.3 mm |
Lunghezza linguetta | 0.681 in |
Codice doganale | 3923509000 |
Filettatura standard compatibile | UNF |
Filettatura standard compatibile | UNC |
Filettatura standard compatibile | BSP |
Filettatura standard compatibile | Metrica |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare