10093
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,1395 € |
5000 + | 0,0776 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Rosso |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
Direzione di trazione | Laterale |
Filettatura standard compatibile (tutti) | UNF, UNC, BSP, Metrica |
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | 7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12 |
Lunghezza sotto la testa | 9.0 mm |
Lunghezza sotto la testa | 0.354 in |
Lunghezza totale | 34.0 mm |
Lunghezza totale | 1.339 in |
Lunghezza linguetta | 15.0 mm |
Lunghezza linguetta | 0.591 in |
Codice doganale | 3923509000 |
Filettatura standard compatibile | UNF |
Filettatura standard compatibile | UNC |
Filettatura standard compatibile | BSP |
Filettatura standard compatibile | Metrica |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare