62MPS0312
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0594 € |
5000 - 9999 | 0,0509 € |
10000 + | 0,0444 € |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
---|---|
Colore | Nero |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Stile raccordo | A spinta |
Tipo di foro | Rotondo |
Stile testa | Cupola |
Diametro totale | 9.5 mm |
Diametro totale | 0.374 in |
Altezza totale | 5.9 mm |
Altezza totale | 0.232 in |
Diametro foro compatibile | 7.9 mm |
Diametro foro compatibile | 0.311 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare