Menu Ricerca

Tappo per lamiera 38.1 mm 34.9 mm 3.2 mm PA Nero

Questo tappo di chiusura a cupola è realizzato in nylon nero ed è stabilizzato al calore secondo UL94 -V2 per inserirsi in un pannello con spessore di 3,2 mm. Facile da inserire nei fori di un pannello per tappare e proteggere da bordi taglienti. Il profilo comprende uno sfiato per agevolare la ventilazione.
Codice articolo:

62MP1375

5396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1532 €
2500 - 9999 0,1378 €
10000 + 0,1241 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

76,60 €

500 x 0,1532 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Certificati

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile raccordo A spinta
Tipo di foro Rotondo
Stile testa Cupola
Diametro totale 38.1 mm
Altezza totale 11.8 mm
Diametro foro compatibile 34.9 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci