Menu Ricerca

Tappo per lamiera 18.2 mm 15.9 mm 3.2 mm PA Bianco

Questo tappo di chiusura a cupola è realizzato in nylon nero ed è stabilizzato al calore secondo UL94 -V2 per inserirsi in un pannello con spessore di 3,2 mm. Facile da inserire nei fori di un pannello per tappare e proteggere da bordi taglienti. Il profilo comprende uno sfiato per agevolare la ventilazione.
Codice articolo:

62MP0625W

1993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0826 €
5000 - 9999 0,0707 €
10000 + 0,0619 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

82,60 €

1000 x 0,0826 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Certificati

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Bianco
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile raccordo A spinta
Tipo di foro Rotondo
Stile testa Cupola
Diametro totale 18.2 mm
Altezza totale 10.3 mm
Diametro foro compatibile 15.9 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci