Menu Ricerca

Tappi a compressione M30 x 2 Giallo

This yellow LDPE compression plug fits M30 x 2 threads to protect 20S, 22L DKO compression fittings from damage and contaminants.
Codice articolo:

552090

42127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0693 €
5000 - 24999 0,063 €
25000 + 0,0573 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

69,30 €

1000 x 0,0693 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Stile raccordo A spinta
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M30 x 2
Diametro testa 34.5 mm
Lunghezza linguetta 31.3 mm
Raccordi DKO compatibili (tutti) 20S,22L
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci