Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,237 € |
5000 - 9999 | 0,2181 € |
10000 + | 0,2072 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio ad appoggio |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a freccia con elemento di blocco |
Diametro corpo | 10.0 mm |
Diametro corpo | 0.394 in |
Diametro foro B | 4.8 mm |
Diametro foro B | 0.189 in |
Larghezza totale | 14.3 mm |
Larghezza totale | 0.563 in |
Lunghezza distanziale | 19.1 mm |
Lunghezza distanziale | 0.752 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
Standard di | UL |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare