Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1167 € |
5000 - 9999 | 0,1143 € |
10000 + | 0,112 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio ad albero |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio ad albero |
Diametro foro A | 7.9 mm |
Diametro foro A | 0.311 in |
Diametro foro B | 7.9 mm |
Diametro foro B | 0.311 in |
Altezza testa bloccante A | 8.7 mm |
Altezza testa bloccante A | 0.343 in |
Lunghezza distanziale | 12.0 mm |
Lunghezza distanziale | 0.472 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare