RLEHCBS-7-01BK
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2869 € |
5000 - 9999 | 0,2582 € |
10000 + | 0,2324 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a scatto a tenuta laterale |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a scatto |
Lunghezza braccio | 2.1 mm |
Lunghezza braccio | 0.083 in |
Lunghezza cupola | 11.9 mm |
Lunghezza cupola | 0.469 in |
Larghezza cupola | 9.5 mm |
Larghezza cupola | 0.374 in |
Altezza testa bloccante A | 5.3 mm |
Altezza testa bloccante A | 0.209 in |
Altezza testa bloccante B | 5.8 mm |
Altezza testa bloccante B | 0.228 in |
Intervallo spessore pannello A | 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello A | 0.063 in |
Intervallo spessore pannello B | 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello B | 0.063 in |
Lunghezza distanziale | 12.7 mm |
Lunghezza distanziale | 0.5 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Codice doganale | 3926909790 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Diametro foro B | 9.5 mm |
Diametro foro B | 0.374 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare