CHDLCBST-4-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,267 € |
5000 + | 0,2403 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a goccia con elemento di blocco |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a goccia con elemento di blocco |
Caratteristiche speciali | Lato B a coppa |
Diametro corpo | 4.4 mm |
Diametro corpo | 0.173 in |
Diametro foro B | 2.5 mm |
Diametro foro B | 0.098 in |
Altezza testa bloccante A | 2.0 mm |
Altezza testa bloccante A | 0.079 in |
Altezza testa bloccante B | 2.0 mm |
Altezza testa bloccante B | 0.079 in |
Lunghezza distanziale | 6.4 mm |
Lunghezza distanziale | 0.252 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard di | RoHs |
Standard di | REACH |
Standard di | UL |
Standard di | RMS |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare