Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3822 € |
5000 + | 0,3745 € |
Materiale base | Adesivo a base di gomma |
---|---|
Colore | Natural |
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a scatto |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio adesivo |
Lunghezza base | 12.7 mm |
Lunghezza base | 0.5 in |
Larghezza base | 12.7 mm |
Larghezza base | 0.5 in |
Altezza testa bloccante A | 2.0 mm |
Altezza testa bloccante A | 0.079 in |
Lunghezza distanziale | 7.9 mm |
Lunghezza distanziale | 0.311 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare