CBABS125A
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,373 € |
10000 + | 0,2625 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiale base | Adesivo a base di gomma |
---|---|
Colore | Natural |
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a scatto |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio adesivo |
Lunghezza base | 14.0 mm |
Lunghezza base | 0.551 in |
Larghezza base | 14.0 mm |
Larghezza base | 0.551 in |
Altezza testa bloccante A | 2.8 mm |
Altezza testa bloccante A | 0.11 in |
Lunghezza distanziale | 9.2 mm |
Lunghezza distanziale | 0.362 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare