EHCBS-6-16-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2362 € |
5000 - 9999 | 0,2169 € |
10000 + | 0,2058 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio non bloccante |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a scatto |
Lunghezza braccio | 6.1 mm |
Lunghezza braccio | 0.24 in |
Diametro foro A | 4.0 mm |
Diametro foro A | 0.157 in |
Diametro foro B | 4.8 mm |
Diametro foro B | 0.189 in |
Intervallo spessore pannello A | 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello A | 0.063 in |
Intervallo spessore pannello B | 0.8 - 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello B | 0.030 - 0.079 in |
Lunghezza distanziale | 25.4 mm |
Lunghezza distanziale | 1 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare