27963292001
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 + | 6,4948 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza totale | 202.0 mm |
---|---|
Lunghezza totale | 7.953 in |
Distanza tra fori di fissaggio | 22.0 mm |
Distanza tra fori di fissaggio | 0.866 in |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | 5.4 |
Spessore | 4.0 mm |
Spessore | 0.157 in |
Finitura | Zinc Plated |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Codice doganale | 8302100090 |
Diametro foro di montaggio | 5.4 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.213 in |
Lunghezza base | 292.0 mm |
Lunghezza base | 11.496 in |
Metodo di montaggio | Fastener Screws |
Tipo di azione | Folding |
Tipo cerniera | Cover Stay |
Materiale corpo | Lega di zinco |
Orientamento montaggio | Destrorsa |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare