07940292002E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 61,4006 € |
50 + | 29,7544 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza totale | 292.0 mm |
---|---|
Lunghezza totale | 11.496 in |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | 5.0 |
Spessore | 2.5 mm |
Spessore | 0.098 in |
Finitura | Naturale |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 7326909890 |
Diametro foro di montaggio | 5.4 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.213 in |
Lunghezza base | 35.0 mm |
Lunghezza base | 1.378 in |
Metodo di montaggio | Fastener Screws |
Tipo di azione | Folding |
Tipo cerniera | Cover Stay |
Materiale corpo | Acciaio inossidabile |
Orientamento montaggio | Sinistrorsa |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare