Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,8373 € |
2500 + | 0,6701 € |
Categoria | Indicative Seal |
---|---|
Tipo di guarnizione | Sigillo a cavo |
Tipo | Barrier Seal |
Rimovibilità | Cutting tool required |
Colore | Verde |
Materiale corpo | ABS |
Materiale cavo | Acciaio galvanizzato non preformato |
Lunghezza cavo | 150.0 mm |
Lunghezza cavo | 5.906 in |
Larghezza corpo | 24.0 mm |
Larghezza corpo | 0.945 in |
Lunghezza corpo | 40.0 mm |
Lunghezza corpo | 1.575 in |
Spessore del corpo | 6.5 mm |
Spessore del corpo | 0.256 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare