551032
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 49 | 27,2756 € |
50 + | 20,352 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza base | 19.9 mm |
---|---|
Altezza base | 0.783 in |
Diametro base | 46.5 mm |
Diametro base | 1.831 in |
Altezza testa | 8.0 mm |
Altezza testa | 0.315 in |
Altezza corpo | 16.2 mm |
Altezza corpo | 0.638 in |
Diametro sfera | 31.7 mm |
Diametro sfera | 1.248 in |
Diametro foro | 5.1 mm |
Diametro foro | 0.201 in |
Diametro flangia | 73.7 mm |
Diametro flangia | 2.902 in |
Spessore flangia | 4.2 mm |
Spessore flangia | 0.165 in |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 55.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 55.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 125.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 275.6 lbs |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare