551055
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 46,2298 € |
50 - 99 | 22,0142 € |
100 + | 16,4255 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro sfera | 25.4 mm |
---|---|
Diametro sfera | 1 in |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 10.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 10.0 kg |
Altezza testa | 6.3 mm |
Altezza testa | 0.248 in |
Colore | Natural |
Codice doganale | 8301300000 |
Materiale (nome esteso) | Zinco |
Metodo di montaggio | A pressione |
Larghezza sfera | 25.4 mm |
Larghezza sfera | 1 in |
Materiale sfera | Nylon |
Altezza corpo | 33.0 mm |
Altezza corpo | 1.299 in |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Per carichi di media entità |
Diametro totale | 39.7 mm |
Diametro totale | 1.563 in |
Diametro | 39.7 mm |
Diametro | 1.563 in |
Orientamento | Alto / Basso |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare