Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 43,3164 € |
25 - 49 | 20,6268 € |
50 + | 15,3916 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro sfera | 12.7 mm |
---|---|
Diametro sfera | 0.5 in |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 35.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 35.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 35.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 77.2 lbs |
Diametro corpo | 20.6 mm |
Diametro corpo | 0.811 in |
Altezza testa | 3.5 mm |
Altezza testa | 0.138 in |
Altezza totale | 19.6 mm |
Altezza totale | 0.772 in |
Colore | Natural |
Codice doganale | 7318190090 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |
Metodo di montaggio | A pressione |
Larghezza sfera | 12.7 mm |
Larghezza sfera | 0.5 in |
Materiale sfera | Acciaio al carbonio |
Altezza corpo | 16.1 mm |
Altezza corpo | 0.634 in |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Per carichi di media entità |
Diametro totale | 20.6 mm |
Diametro totale | 0.811 in |
Diametro | 20.6 mm |
Diametro | 0.811 in |
Orientamento | In basso |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare