Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 18,4424 € |
50 - 99 | 8,7821 € |
100 + | 6,5571 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro sfera | 19.0 mm |
---|---|
Diametro sfera | 0.748 in |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 10.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 10.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 25.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 55.1 lbs |
Diametro corpo | 38.0 mm |
Diametro corpo | 1.496 in |
Altezza testa | 6.3 mm |
Altezza testa | 0.248 in |
Altezza totale | 32.5 mm |
Altezza totale | 1.28 in |
Colore | Natural |
Codice doganale | 8301300000 |
Materiale (nome esteso) | Zinco; acciaio al carbonio |
Metodo di montaggio | Fissaggio su base |
Larghezza sfera | 19.0 mm |
Larghezza sfera | 0.748 in |
Materiale sfera | Acciaio al carbonio |
Altezza corpo | 25.8 mm |
Altezza corpo | 1.016 in |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Per carichi di media entità |
Diametro totale | 32.1 mm |
Diametro totale | 1.264 in |
Diametro | 32.1 mm |
Diametro | 1.264 in |
Orientamento | Alto / Basso |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare