Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 66,4862 € |
20 - 39 | 31,6601 € |
40 + | 23,624 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro sfera | 39.7 mm |
---|---|
Diametro sfera | 1.563 in |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 60.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 60.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 140.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 308.6 lbs |
Diametro corpo | 69.0 mm |
Diametro corpo | 2.717 in |
Altezza testa | 11.9 mm |
Altezza testa | 0.469 in |
Altezza totale | 57.0 mm |
Altezza totale | 2.244 in |
Colore | Natural |
Codice doganale | 8301300000 |
Materiale (nome esteso) | Zinco; acciaio al carbonio |
Metodo di montaggio | Fissaggio su base |
Larghezza sfera | 25.4 mm |
Larghezza sfera | 1 in |
Materiale sfera | Acciaio al carbonio |
Altezza corpo | 43.1 mm |
Altezza corpo | 1.697 in |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Per carichi di media entità |
Diametro totale | 55.5 mm |
Diametro totale | 2.185 in |
Diametro | 44.5 mm |
Diametro | 1.752 in |
Orientamento | Alto / Basso |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare