551024
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 132,0105 € |
20 - 39 | 62,8621 € |
40 + | 46,9208 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro sfera | 39.7 mm |
---|---|
Diametro sfera | 1.563 in |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 60.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 60.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 140.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 308.6 lbs |
Diametro corpo | 55.5 mm |
Diametro corpo | 2.185 in |
Altezza testa | 54.8 mm |
Altezza testa | 2.157 in |
Altezza totale | 96.8 mm |
Altezza totale | 3.811 in |
Dimensioni filettatura | M10 |
Colore | Natural |
Codice doganale | 8301300000 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
Metodo di montaggio | Prigioniero filettato |
Larghezza sfera | 39.7 mm |
Larghezza sfera | 1.563 in |
Materiale sfera | Acciaio inossidabile |
Altezza corpo | 42.9 mm |
Altezza corpo | 1.689 in |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Per carichi di media entità |
Diametro totale | 55.5 mm |
Diametro totale | 2.185 in |
Diametro | 55.5 mm |
Diametro | 2.185 in |
Orientamento | Alto / Basso |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare