551022
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 43,4263 € |
20 - 39 | 20,6792 € |
40 + | 15,4308 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro sfera | 25.4 mm |
---|---|
Diametro sfera | 1 in |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 25.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 25.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 55.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 121.3 lbs |
Diametro corpo | 39.7 mm |
Diametro corpo | 1.563 in |
Altezza testa | 39.7 mm |
Altezza testa | 1.563 in |
Altezza totale | 72.7 mm |
Altezza totale | 2.862 in |
Dimensioni filettatura | M8 |
Colore | Natural |
Codice doganale | 7326909890 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
Metodo di montaggio | Prigioniero filettato |
Larghezza sfera | 25.4 mm |
Larghezza sfera | 1 in |
Materiale sfera | Acciaio inossidabile |
Altezza corpo | 33.4 mm |
Altezza corpo | 1.315 in |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Per carichi di media entità |
Diametro totale | 39.7 mm |
Diametro totale | 1.563 in |
Diametro | 39.7 mm |
Diametro | 1.563 in |
Orientamento | Alto / Basso |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare