Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 17,3705 € |
25 - 49 | 8,2716 € |
50 + | 6,1775 € |
Diametro sfera | 25.4 mm |
---|---|
Diametro sfera | 1 in |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 25.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 25.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 55.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 121.3 lbs |
Diametro corpo | 44.5 mm |
Diametro corpo | 1.752 in |
Altezza testa | 4.8 mm |
Altezza testa | 0.189 in |
Altezza totale | 31.5 mm |
Altezza totale | 1.24 in |
Codice doganale | 8301300000 |
Materiale (nome esteso) | Zinco |
Metodo di montaggio | Fissaggio su base |
Larghezza sfera | 25.4 mm |
Larghezza sfera | 1 in |
Materiale sfera | Acciaio al carbonio |
Altezza corpo | 30.5 mm |
Altezza corpo | 1.201 in |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Per carichi di media entità |
Diametro totale | 44.5 mm |
Diametro totale | 1.752 in |
Diametro | 39.7 mm |
Diametro | 1.563 in |
Orientamento | Alto / Basso |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare