550979
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 19 | 6,7403 € |
20 + | 5,0258 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro sfera | 19.0 mm |
---|---|
Diametro sfera | 0.748 in |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 10.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 10.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 20.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 44.1 lbs |
Diametro corpo | 32.1 mm |
Diametro corpo | 1.264 in |
Altezza testa | 30.2 mm |
Altezza testa | 1.189 in |
Altezza totale | 75.2 mm |
Altezza totale | 2.961 in |
Dimensioni filettatura | M8 |
Codice doganale | 8301300000 |
Materiale (nome esteso) | Zinco |
Metodo di montaggio | Prigioniero filettato |
Larghezza sfera | 19.0 mm |
Larghezza sfera | 0.748 in |
Materiale sfera | Acciaio al carbonio |
Altezza corpo | 30.2 mm |
Altezza corpo | 1.189 in |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Per carichi di media entità |
Diametro totale | 32.1 mm |
Diametro totale | 1.264 in |
Diametro | 32.14 mm |
Diametro | 1.265 in |
Orientamento | Alto / Basso |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare