Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 157,9839 € |
25 + | 75,2304 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza testa | 53.0 mm |
---|---|
Altezza testa | 2.087 in |
Altezza totale | 70.6 mm |
Altezza totale | 2.78 in |
Diametro | 50.8 mm |
Diametro | 2 in |
Diametro corpo | 50.8 mm |
Diametro corpo | 2 in |
Altezza corpo | 38.3 mm |
Altezza corpo | 1.508 in |
Diametro sfera | 25.4 mm |
Diametro sfera | 1 in |
Dimensioni filettatura | M10 |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 240.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 240.0 kg |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Per carichi pesanti |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare