551036
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 - 9 | 68,8958 € |
10 + | 51,4101 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza testa | 55.0 mm |
---|---|
Altezza testa | 2.165 in |
Altezza totale | 105.0 mm |
Altezza totale | 4.134 in |
Diametro | 60.0 mm |
Diametro | 2.362 in |
Diametro corpo | 60.0 mm |
Diametro corpo | 2.362 in |
Altezza corpo | 46.0 mm |
Altezza corpo | 1.811 in |
Diametro sfera | 39.7 mm |
Diametro sfera | 1.563 in |
Dimensioni filettatura | M12 |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 500.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso il basso | 500.0 kg |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Per carichi pesanti |
Codice doganale | 8301300000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare