551020
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 80,8609 € |
10 - 19 | 38,5052 € |
20 + | 28,7414 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza testa | 7.0 mm |
---|---|
Altezza testa | 0.276 in |
Altezza totale | 35.0 mm |
Altezza totale | 1.378 in |
Diametro | 35.0 mm |
Diametro | 1.378 in |
Diametro corpo | 35.0 mm |
Diametro corpo | 1.378 in |
Altezza corpo | 28.0 mm |
Altezza corpo | 1.102 in |
Diametro sfera | 25.4 mm |
Diametro sfera | 1 in |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 125.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 275.6 lbs |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Per carichi pesanti |
Codice doganale | 8301300000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare