551018
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 - 9 | 24,1082 € |
10 + | 17,983 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altezza testa | 4.0 mm |
---|---|
Altezza testa | 0.157 in |
Altezza totale | 30.0 mm |
Altezza totale | 1.181 in |
Diametro | 30.0 mm |
Diametro | 1.181 in |
Diametro corpo | 30.0 mm |
Diametro corpo | 1.181 in |
Altezza corpo | 26.0 mm |
Altezza corpo | 1.024 in |
Diametro sfera | 19.0 mm |
Diametro sfera | 0.748 in |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 50.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 110.2 lbs |
Tipo | Unità di trasferimento a sfera - Per carichi pesanti |
Codice doganale | 8301300000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare